ZHCSW33A
April 2024 – October 2024
DP83TC817S-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
应用信息
5.1
MAC Security
5.2
时间同步
5.3
TC10 睡眠唤醒
5.4
DP83TC817EVM-MC 和软件支持
6
器件和文档支持
6.1
接收文档更新通知
6.2
支持资源
6.3
社区资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
修订历史记录
8
机械、封装和可订购信息
8.1
封装选项附录
8.1.1
封装信息
1
特性
IEEE 802.1AE MACsec
MACsec 帧扩展:内置缓冲和流控制支持,可处理 12 字节 IPG 以太网帧
线速身份验证和加密
密码套件:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
安全通道:总共 16 个 SAK,实现 8 个 Tx/Rx SC
支持 SAK 自动翻转
EtherType、VLAN、DMAC 的入口/出口分类:多达 8 条并行规则
窗口重放保护
IEEE 802.1AS 时间同步
高精度 1pps 信号
同步抖动:< ±15ns(提供减小至 ±1ns 的选项)
同步偏移: < ±30ns
用于 MACsec 编码 PTP 数据包的精密时间戳
多个用于事件捕获和触发的 IO
符合 IEEE 802.3bw、OA 100BASE-T1 和 TC-10 标准
睡眠电流 < 18μA
通过在睡眠期间保留 PHY 配置,从睡眠模式快速唤醒(可选)
强大的 EMC 性能
IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
符合 SAE J2962-3 EMC 标准
39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 <4dBμV
带状线发射:符合 II 类标准
MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
封装与 TI 的 1000BASE-T1 PHY 兼容
适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
诊断工具套件
信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
电压、温度和 ESD 传感器
PPM 监控:提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
符合 AEC-Q100 汽车应用标准:
温度等级 1:-40°C 至 +125°C
IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD