ZHCSW33A April 2024 – October 2024 DP83TC817S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC817 是一款具有 TC-10 省电特性的 100BASE-T1 以太网 PHY,具有以下特性。
此方框图显示了一个有关如何在汽车系统中实施 TC10 的示例。首先,唤醒请求通过主动链路发出,然后唤醒脉冲通过被动链路转发。唤醒请求和脉冲通过以太网电缆进行交换,无需专用的唤醒线。
图 5-3 TC10 ADAS 系统用例示例此方框图显示了为支持 TC10 睡眠/唤醒特性而进行的 DP83TC817 系统级集成。