ZHCSW26C September   2000  – January 2026 INA117

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 共模抑制
      2. 7.1.2 传递函数
      3. 7.1.3 测量电流
      4. 7.1.4 噪声性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

即 TA = 25°C、VS = ±15V、RL = 10kΩ、VREF = 0V、VCM = VS /2 且 G = 1,所有芯片原产地 (CSO),除非另有说明
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VOS 失调电压   RTO(P 封装) CSO:SHE 120 1000 µV
CSO:TID 350 1000
RTO(KU 封装) CSO:SHE 600 2000
CSO:TID 350 2000
失调电压漂移 RTO,TA = –40°C 至 85°C CSO:SHE 8.5 µV/°C
CSO:TID 3
长期漂移 200 µV/mo
PSRR 电源抑制比  RTO,VS = ±5V 至 ±18V 74 90 dB
共模电压 (1) -200 200 V
差分电压 -10 10 V
CMRR 共模电压输出抑制 直流,VCM = –200V 至 200V CSO:SHE 70 80 dB
TA = -40°C 至 85°C 75
CSO:TID 70 100
TA = -40°C 至 85°C 70
交流,VCM = -200V 至 200V CSO:SHE 60Hz 66 80
CSO:TID 500Hz 90
1kHz 90
差分输入阻抗 800 kΩ
共模输入阻抗 CSO:SHE 400 kΩ
CSO:TID 200 kΩ
噪声
eN 电压噪声 RTO,fB = 0.1Hz 至 10Hz 25 µVPP 
RTO,f = 1kHz 550 nV/√Hz
增益
GE 增益误差 ±0.01 ±0.05 %
增益误差漂移 TA = -40°C 至 85°C  ±2 ppm/°C
增益非线性(2) CSO:SHE ±0.0002 ±0.001 FSR 百分比
CSO:TID ±0.0005 ±0.001
输出
输出电压 IO 20mA、–5mA CSO:SHE 10 12 V
IO = ±6.75mA CSO:TID 13.5 13.7
输出阻抗 0.01 Ω
CL 负载电容 稳态工作模式 CSO:SHE 1 nF
CSO:TID 10
短路电流 持续达 VS/2 CSO:SHE 49、–13 mA
CSO:TID 16、–25
频率响应
BW 带宽,–3dB CSO:SHE 200 kHz
CSO:TID 500
全功率带宽 VO = 20VPP CSO:SHE 30 kHz
VO = 2VPP CSO:TID 32
SR 压摆率 CSO:SHE 1.7 2.6 V/µs
CSO:TID 1.7 5
tS 趋稳时间 至 0.1%,  VO = 10V 阶跃 6.5 µs
达 0.01% VO = 10V 阶跃 10
VCM = 10V step,VDIFF = 0V 4.5
电源
IQ 静态电流 VIN = 0V CSO:SHE 1.5 ±2 mA
CSO:TID 0.8 ±2
输入共模电压随输出电压的变化而变化;请参阅典型特性。
通过晶圆测试确定。