ZHCSW26C September   2000  – January 2026 INA117

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 共模抑制
      2. 7.1.2 传递函数
      3. 7.1.3 测量电流
      4. 7.1.4 噪声性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

INA117 是一款精密单位增益差分放大器,具有非常高的共模输入电压范围。INA117 是一款单片 IC,包括一个精密运算放大器和一个集成式薄膜电阻器网络。该器件可在出现高达 ±200V 共模信号时精确测量小差分电压。INA117 输入可防止瞬时共模或高达 ±500V 差分过载的影响。

在很多无需电隔离的应用中,INA117 可以取代隔离放大器。这一设计可以免除对于成本高昂的隔离式输入侧电源的需要并去除相关的纹波、噪声、和静态电流。INA117 具有 0.001% 的低非线性和 200kHz (CSO: SHE) 或 500kHz (CSO: TID) 的高带宽(参见第 5 节中的规格说明)。

INA117 采用 8 引脚塑料迷你 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,其额定温度范围为 –40°C 至 85°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
INA117PP(DIP,8)6.35mm × 9.81mm
INA117KUD(SOIC,8)3.91mm × 4.9mm
INA117KU/2K5
有关更多信息,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
INA117 D 封装(顶视图)