ZHCSW12G October   2000  – April 2024 SN65LBC174A , SN75LBC174A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Dissipation Rating Table
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
    7. 5.7 Typical Characteristics
  7. 6 Parameter Measure Information
  8. 7 Device Functional Modes
  9. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明

SN65LBC174A 和 SN75LBC174A 是具有三态输出的四通道差分线路驱动器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 应用而设计。

这些器件经优化,能够以高达 30Mbit/s 的信号传输速率实现平衡多点总线传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。

每个驱动器都具有电流限制和热关断电路,因此适用于嘈杂环境中的高速多点数据传输应用。这些器件采用 LinBiCMOS® 进行设计,有助于实现低功耗和稳健性。

两个使能 (EN) 输入为驱动器提供两个使能端,或可通过外部集成,在单一信号下对所有四个驱动器进行使能控制。禁用或断电后,驱动器输出为总线提供高阻抗,从而降低系统负载。

SN75LBC174A 可在 0°C 至 70°C 的工作温度范围内运行。SN65LBC174A 可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN65LBC174A
SN75LBC174A
SOIC(DW,16) 10.3mm x 10.3mm
SOIC(DW,20) 12.8mm x 10.3mm
PDIP(N,16) 19.3mm × 9.4mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。


GUID-F444735E-451C-4109-8F91-3AFAF48391CF-low.gif逻辑图(正逻辑)
GUID-0C98D3E6-E390-4F56-912E-6D7868C2F583-low.gif逻辑图(正逻辑)