ZHCSW07E August   1990  – April 2024 SN75ALS172A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Dissipation Rating Table
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
  7. 6 Parameter Measurement Information
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Device Functional Modes
  9. 8 Device and Documentation Support
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明

SN75ALS172A 是一款具有三态差分输出的四路线路驱动器,符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、RS-485 以及 ITU 建议 V.11 的要求。该器件经优化,能够以高达 20Mbaud 的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。

SN75ALS172A 可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。在结温大概为 150°C 时发生关断。

SN75ALS172A 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN75ALS172A SOIC(DW,20) 12.8mm x 10.3mm
PDIP(N,16) 19.3mm × 9.4mm
有关更多信息,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-E27BBEFD-4D26-432E-883D-9E816A212D3C-low.png逻辑符号(1)
GUID-55E14C06-3864-467A-B093-DAF8EA84E496-low.png
所示引脚编号适用于 N 封装。
逻辑图(正逻辑)
此符号符合 ANSI/IEEE 标准 91-1984 和 IEC 出版物 617-12。