ZHCSVX0B March 2024 – June 2026 AM67 , AM67A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| GPIO0_0 | IO | 通用输入/输出 | L24 |
| GPIO0_1 | IO | 通用输入/输出 | L23 |
| GPIO0_2 | IO | 通用输入/输出 | L22 |
| GPIO0_3 | IO | 通用输入/输出 | K27 |
| GPIO0_4 | IO | 通用输入/输出 | L27 |
| GPIO0_5 | IO | 通用输入/输出 | L26 |
| GPIO0_6 | IO | 通用输入/输出 | L25 |
| GPIO0_7 | IO | 通用输入/输出 | L21 |
| GPIO0_8 | IO | 通用输入/输出 | M26 |
| GPIO0_9 | IO | 通用输入/输出 | N27 |
| GPIO0_10 | IO | 通用输入/输出 | M27 |
| GPIO0_11 | IO | 通用输入/输出 | K26 |
| GPIO0_12 | IO | 通用输入/输出 | K23 |
| GPIO0_13 (1) | IO | 通用输入/输出 | K22 |
| GPIO0_14 (1) | IO | 通用输入/输出 | J22 |
| GPIO0_15 | IO | 通用输入/输出 | R22 |
| GPIO0_16 | IO | 通用输入/输出 | R23 |
| GPIO0_17 | IO | 通用输入/输出 | R26 |
| GPIO0_18 | IO | 通用输入/输出 | T27 |
| GPIO0_19 | IO | 通用输入/输出 | T25 |
| GPIO0_20 | IO | 通用输入/输出 | T24 |
| GPIO0_21 | IO | 通用输入/输出 | T21 |
| GPIO0_22 | IO | 通用输入/输出 | T22 |
| GPIO0_23 | IO | 通用输入/输出 | U27 |
| GPIO0_24 | IO | 通用输入/输出 | U26 |
| GPIO0_25 | IO | 通用输入/输出 | V27 |
| GPIO0_26 | IO | 通用输入/输出 | V25 |
| GPIO0_27 | IO | 通用输入/输出 | V26 |
| GPIO0_28 | IO | 通用输入/输出 | V24 |
| GPIO0_29 | IO | 通用输入/输出 | V22 |
| GPIO0_30 | IO | 通用输入/输出 | V23 |
| GPIO0_31 | IO | 通用输入/输出 | T23 |
| GPIO0_32 | IO | 通用输入/输出 | N21 |
| GPIO0_33 | IO | 通用输入/输出 | N22 |
| GPIO0_34 | IO | 通用输入/输出 | N23 |
| GPIO0_35 | IO | 通用输入/输出 | P27 |
| GPIO0_36 | IO | 通用输入/输出 | P26 |
| GPIO0_37 | IO | 通用输入/输出 | V21 |
| GPIO0_38 | IO | 通用输入/输出 | W26 |
| GPIO0_39 | IO | 通用输入/输出 | N24 |
| GPIO0_40 | IO | 通用输入/输出 | N25 |
| GPIO0_41 | IO | 通用输入/输出 | R27 |
| GPIO0_42 | IO | 通用输入/输出 | P21 |
| GPIO0_43 (1) | IO | 通用输入/输出 | P22 |
| GPIO0_44 (1) | IO | 通用输入/输出 | P23 |
| GPIO0_45 | IO | 通用输入/输出 | W27 |
| GPIO0_46 | IO | 通用输入/输出 | W25 |
| GPIO0_47 | IO | 通用输入/输出 | W24 |
| GPIO0_48 | IO | 通用输入/输出 | W23 |
| GPIO0_49 | IO | 通用输入/输出 | W22 |
| GPIO0_50 | IO | 通用输入/输出 | W21 |
| GPIO0_51 | IO | 通用输入/输出 | Y26 |
| GPIO0_52 | IO | 通用输入/输出 | Y27 |
| GPIO0_53 | IO | 通用输入/输出 | AA24 |
| GPIO0_54 | IO | 通用输入/输出 | AA27 |
| GPIO0_55 | IO | 通用输入/输出 | AA25 |
| GPIO0_56 | IO | 通用输入/输出 | AB25 |
| GPIO0_57 | IO | 通用输入/输出 | AA23 |
| GPIO0_58 | IO | 通用输入/输出 | AA22 |
| GPIO0_59 | IO | 通用输入/输出 | AB26 |
| GPIO0_60 | IO | 通用输入/输出 | AB27 |
| GPIO0_61 | IO | 通用输入/输出 | AB24 |
| GPIO0_62 | IO | 通用输入/输出 | AC27 |
| GPIO0_63 | IO | 通用输入/输出 | AB23 |
| GPIO0_64 | IO | 通用输入/输出 | AC26 |
| GPIO0_65 (1) | IO | 通用输入/输出 | J27 |
| GPIO0_66 (1) | IO | 通用输入/输出 | H27 |
| GPIO0_67 (1) | IO | 通用输入/输出 | G27 |
| GPIO0_68 (1) | IO | 通用输入/输出 | G26 |
| GPIO0_69 (1) | IO | 通用输入/输出 | H26 |
| GPIO0_70 (1) | IO | 通用输入/输出 | F27 |
| GPIO0_71 (1) | IO | 通用输入/输出 | F26 |
| GPIO0_72 (1) | IO | 通用输入/输出 | H21 |
| GPIO0_73 | IO | 通用输入/输出 | AF25 |
| GPIO0_74 | IO | 通用输入/输出 | AG26 |
| GPIO0_75 | IO | 通用输入/输出 | AF27 |
| GPIO0_76 | IO | 通用输入/输出 | AE23 |
| GPIO0_77 | IO | 通用输入/输出 | AG25 |
| GPIO0_78 | IO | 通用输入/输出 | AF24 |
| GPIO0_79 | IO | 通用输入/输出 | AD23 |
| GPIO0_80 | IO | 通用输入/输出 | AE27 |
| GPIO0_81 | IO | 通用输入/输出 | AC25 |
| GPIO0_82 | IO | 通用输入/输出 | AD27 |
| GPIO0_83 | IO | 通用输入/输出 | AE24 |
| GPIO0_84 | IO | 通用输入/输出 | AE26 |
| GPIO0_85 | IO | 通用输入/输出 | AD25 |
| GPIO0_86 | IO | 通用输入/输出 | AC24 |