ZHCSVU9B April 2024 – June 2025 TMCS1126-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | ≥ 8 | mm | |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | ≥ 8 | mm | |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112;IEC 60112 | ≥ 600 | V | |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | |||
| 过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | |||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 1697 | VPK | |
| VIOWM | 最大增强型隔离工作电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试,故障率 < 1ppm,请参阅输入隔离 部分。 | 950 | VRMS | |
| 1343 | VDC | ||||
| 最大基本隔离工作电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试,故障率 < 1000ppm,请参阅输入隔离 部分。 | 1200 | VRMS | ||
| 1697 | VDC | ||||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = √2 x VISO,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
7071 | VPK | |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(2) | 测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形, VTEST = 1.3 × VIOSM(鉴定测试) |
10000 | VPK | |
| qpd | 视在电荷(3) | 方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s,Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s | ≤5 | pC | |
| CIO | 势垒电容,输入至输出(4) | VIO = 0.4 sin (2πft),f = 1MHz | 0.6 | pF | |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(4) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | Ω | |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | Ω | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | Ω | |||
| 污染等级 | 2 | ||||
| UL 1577 | |||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5000 | VRMS | |