ZHCSVU9B April 2024 – June 2025 TMCS1126-Q1
PRODUCTION DATA
根据所需的测量电流电平和所选电源电压,使用 TMCS1126-Q1 的主要设计参数可实现出色的灵敏度。由于此内嵌式相电流应用示例中测量了正电流和负电流,因此请选择双向型号。TMCS1126-Q1 具有精密的内部基准电压,此电压可确定零电流输出电压 VOUT,0A。
TMCS1126AxA-Q1 型号的内部基准电压(零电流输出电压 VOUT,0A = 2.5V)用于与 5V 电源一起使用时进行双向电流测量。 TMCS1126BxA-Q1 型号的内部基准电压(零电流输出电压 VOUT,0A = 1.65V)用于与 3.3V 电源一起使用时进行双向电流测量。可以进一步考虑噪声和与 ADC 的集成,但这超出了本应用设计示例的范围。TMCS1126-Q1 输出电压 VOUT 与输入电流 IIN 成正比,如方程式 30 所定义,输出失调电压由 VOUT,0A 设置。
检测解决方案的设计侧重于更大限度地提高器件的灵敏度,同时在预期的电流输入范围内保持线性测量。TMCS1126-Q1 具有线性可测量电流范围,该范围受到相对于电源的正摆幅或相对于接地的负摆幅的限制。若要弄清工作裕度,请考虑之前定义的可能的最小电源电压 VS,min = 4.9V。使用上述参数,最大线性输出电压 VOUT,max 由方程式 31 定义,最小线性输出电压 VOUT,min 由方程式 32 定义。
表 9-4 展示了该示例应用的设计参数以及计算得出的输出范围。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| VOUT,max | 4.8V |
| VOUT,0A | 2.5V |
| VOUT,max - VOUT,0A | 2.3V |
这些设计参数可产生 ±2.3V(大约 VOUT,0A = 2.5V)的最大正线性输出电压摆幅。若要确定 TMCS1126-Q1 的哪个灵敏度型号能够更充分地利用该线性范围,请使用方程式 33 计算双向电流 ±IIN,max 的最大电流范围。
其中
表 9-5 展示了具有相应灵敏度的 TMCS1126-Q1 的每个增益型号的计算。
| 型号 | 灵敏度 | IIN,max |
|---|---|---|
| TMCS1126ADx-Q1 | 20mV/A | ±115A |
| TMCS1126A1A-Q1 | 25mV/A | ±92A |
| TMCS1126A7x-Q1 | 30mV/A | ±76.6A |
| TMCS1126A8x-Q1 | 40mV/A | ±57.5A |
| TMCS1126A2A-Q1 | 50mV/A | ±46A |
| TMCS1126A3A-Q1 | 75mV/A | ±30.6A |
| TMCS1126A4A-Q1 | 100mV/A | ±23A |
| TMCS1126A5A-Q1 | 150mV/A | ±15.3A |
通常,选择灵敏度最高的型号以提供大于所需满量程电流范围的最低最大输入电流范围。对于本示例中的设计参数,任一精度较高的 TMCS1126A4A-Q1或精度较低的 TMCS1126A4B-Q1(灵敏度均为 100mV/A)是合适的选择,因为最大 ±23A 的线性可测量范围大于所需的 ±20A 满量程电流范围。