ZHCSVR6 March 2024 ISOUSB211-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOUSB211 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VBUS1 = VBUS2 = VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150°C、RL = 50Ω(在 DD- 和 DD+ 至 GNDx 上均如此),在 UD- 和 UD+ 上输入 240MHz、50% 占空比、0mV 至 400mV 摆幅的差分信号 | 1210 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | VBUS1 = VBUS2 = VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150°C、RL = 50Ω(在 DD- 和 DD+ 至 GNDx 上均如此),在 UD- 和 UD+ 上输入 240MHz、50% 占空比、0mV 至 400mV 摆幅的差分信号 | 605 | mW | ||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | VBUS1 = VBUS2 = VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150°C、RL = 50Ω(在 DD- 和 DD+ 至 GNDx 上均如此),在 UD- 和 UD+ 上输入 240MHz、50% 占空比、0mV 至 400mV 摆幅的差分信号 | 605 | mW | ||