ZHCSVQ9B April   2024  – October 2025 TPS3842-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 SENSE 输入
        1. 7.3.1.1 SENSE 迟滞
      2. 7.3.2 选择 SENSE 延迟时间
      3. 7.3.3 选择 RESET 延时时间
      4. 7.3.4 RESET 输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR < VDD < VDD(min))
      3. 7.4.3 低于上电复位(VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 满足检测和复位延迟要求
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 文档支持
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

1.9V ≤ VDD ≤ 42V,CTS = CTR = 开路,RESET 电压 (VRESET) = 100kΩ 至 VDD,RESET 负载 = 50pF,并且在自然通风条件下的工作温度范围(–40°C 至 125°C)内,除非另有说明。TA = 25°C 时的典型值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VDD 电源电压 1.9 42 V
VPOR 上电复位电压(1)
(欠压型号)
VOL(max) = 0.25V, IRESET (Sink) = 15µA 1.3 V
上电复位电压(1)
(过压型号)
VOL(max) = 0.25V、IRESET (Sink) = 15µA 或 IRESET (Sink) = 15µA 1.7 V
VITN 负向阈值精度
(欠压型号)
固定内部阈值,VITN = 2.7V 至 9.5V -1.5 ±0.5 1.5 %
可调内部阈值,VITP = 700mV -1.5 ±0.5 1.5 %
VITP 正向阈值精度
(过压型号)
固定内部阈值,VITP = 2.7V 至 6.5V、13V 至 18V -1.5 ±0.5 1.5 %
可调内部阈值,VITP = 700mV -1.5 ±0.5 1.5 %
VHYS 迟滞电压(2) 1% 型号 0.5 1 1.5 %
VHYS 迟滞电压(2) 5% 型号 4.5 5 5.5 %
VHYS 迟滞电压(2) 10% 型号 9.5 10 10.5 %
IDD 电源电流 VDD = 12V,RESET 或 RESET = 无效 0.85 1.9 µA
ISENSE 输入电流,SENSE 引脚 VSENSE = VIT,可调节版本 25 nA
ISENSE 输入电流,SENSE 引脚 VSENSE = 12V,固定版本 1.35 2.5 µA
VOL 低电平输出电压 1.9V ≤ VDD < 42V、IRESET (Sink) = 0.5mA 或 IRESET (Sink) = 0.5mA 300 mV
ILKG 开漏输出漏电流 VDD = VRESET  = VRESET =12V 300 nA
VPOR 是受控输出状态下的最小 VDD 电压电平。
迟滞与跳闸点 VITP 相关。