ZHCSVL2 June 2024 TDP2044
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | ||||||
| RLRX-DIFF | 输入差分回波损耗 | 3GHz | -19 | dB | ||
| 4GHz | -18 | dB | ||||
| 5GHz | -18 | dB | ||||
| 6GHz | -17 | dB | ||||
| 10GHz | -15 | dB | ||||
| XTRX | 接收器端线对间隔离;端口 A 或端口 B | 10MHz 至 10GHz 范围内的最小值 | -60 | dB | ||
| 发送器 | ||||||
| RLTX-DIFF | 输出差分回波损耗 | 3GHz | -19 | dB | ||
| RLTX-DIFF | 输出差分回波损耗 | 4.0GHz | -18 | dB | ||
| RLTX-DIFF | 输出差分回波损耗 | 5.0GHz | -18 | dB | ||
| RLTX-DIFF | 输出差分回波损耗 | 6.0GHz | -17 | dB | ||
| RLTX-DIFF | 输出差分回波损耗 | 10GHz | -16 | dB | ||
| XTTX | 发送侧线对间隔离 | 10MHz 至 10GHz 范围内的最小值 | -60 | dB | ||
| 器件数据路径 | ||||||
| TPLHD/PHLD | 通过数据通道的输入到输出延时(传播延迟) | 用于低电平到高电平或高电平到低电平转换。 | 100 | 130 | ps | |
| LTX-SKEW | 通道间输出偏斜 | 在单个发送器内的任意两个通道之间。 | 20 | ps | ||
| TRJ-DATA | 具有数据的附加随机抖动 | 减去校准迹线后通过转接驱动器的抖动。20Gbps PRBS15。800mVpp 差分输入摆幅 | 70 | fs | ||
| XT | 通道间串扰(相邻有源通道之间),FEXT | 10MHz 至 10GHz 范围内的最小值,标准化为 0dB 的 EQ 增益 | -43 | dB | ||
| 平坦增益 | 宽带直流和交流平坦增益 - 输入到输出,在直流条件下测得 | 最小 EQ,增益 = L0 | -5.6 | dB | ||
| 最小 EQ,增益 = L1 | -3.8 | dB | ||||
| 最小 EQ,增益 = L2 | -1.2 | dB | ||||
| 最小 EQ,增益 = L3 | 2.6 | dB | ||||
| 最小 EQ,增益 = L4(悬空) | 0.6 | dB | ||||
| EQ-MAX10G | 最大设置时的 EQ 增强(EQ 指数 = 19) | 10GHz 时的交流增益相对于 100MHz 时的增益。 | 19 | dB | ||
| LINEARITY-DC | 输出直流线性 | GAIN = L4 时 | 1750 | mVpp | ||
| LINEARITY-AC | 输出交流线性 | 速率为 10Gbps,GAIN = L4 | 1100 | mVpp | ||
| 速率为 20Gbps,GAIN = L4 | 1080 | mVpp | ||||