ZHCSVB3 December   2024 TMP113

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 数字温度输出
      2. 7.3.2 解码温度数据
      3. 7.3.3 温度限制和警报
      4. 7.3.4 NIST 可追溯性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 连续转换模式
      2. 7.4.2 单稳态模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 串行接口
      2. 7.5.2 总线概述
      3. 7.5.3 器件地址
      4. 7.5.4 总线事务
        1. 7.5.4.1 写入
        2. 7.5.4.2 读取
        3. 7.5.4.3 通用广播复位功能
        4. 7.5.4.4 SMBus 警报响应
        5. 7.5.4.5 超时功能
        6. 7.5.4.6 可兼容 I3C 混合总线
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 Temp_Result 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
    2. 8.2 配置寄存器(地址 = 01h)[复位 = 40A0h]
    3. 8.3 TLow_Limit 寄存器(地址 = 02h)[复位 = 4B00h]
    4. 8.4 THigh_Limit 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 5000h]
    5. 8.5 器件 ID 寄存器(地址 = 0Bh)[复位 = 113xh]
    6. 8.6 Unique_ID0 寄存器(地址 = 0Ch)[复位 = xxxxh]
    7. 8.7 Unique_ID1 寄存器(地址 = 0Dh)[复位 = xxxxh]
    8. 8.8 Unique_ID2 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = xxxxh]
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 相同的 I2C 上拉和电源应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 封装选项附录
    2. 12.2 卷带包装信息

说明

TMP113 是一款与 I2C 兼容的数字温度传感器,采用 6 引脚 WCSP 封装。TMP113 在 -25°C 至 85°C 温度范围内具有 ±0.3°C 的精度,它还包含一款具有 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。

TMP113 设计用于在低至 1.4V 的电源电压范围内运行,其平均和关断电流为 1.4µA (1Hz) 和 70nA,可实现按需温度转换并充分延长电池寿命。同时,对于仅具有 2m°C/V 直流电源抑制的一系列工业应用,电源电压可以升高到高达 5.5V。该器件具有等于 0.2 秒的超快热阶跃响应,并且采用灵活的 PCB。

TMP113 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TMP113DSBGA (6)1.5mm ✕ 1.0mm ✕ 0.525mm
有关更多信息,请参阅节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TMP113 简化版原理图简化版原理图