ZHCSV99D February 1997 – December 2025 XTR105
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| B(基极) | 9 | 输出 | 外部晶体管的基极连接 |
| E(发射极) | 8 | 输入 | 外部晶体管的发射极连接 |
| IO | 7 | 输出 | 稳压 4mA 至 20mA 电流环路输出 |
| IR1 | 1 | 输出 | 800µA 基准电流输出,通道 1 |
| IR2 | 14 | 输出 | 800µA 基准电流输出,通道 2 |
| IRET | 6 | 输入 | VREG、VLIN、IR1 和 IR2 的本地接地返回引脚 |
| NC | 5 | — | 无内部连接 |
| RG | 3、4 | — | 输入级增益设置引脚。引脚 3 和 4 之间的电阻 RG 设置电压-电流传递函数的增益 |
| V+ | 10 | 电源 | 环路电源 |
| VIN– | 2 | 输入 | 负(反相)差分电压输入 |
| VIN+ | 13 | 输入 | 正(同相)差分电压输入 |
| VLIN | 12 | 输出 | 线性校正电压输出 |
| VREG | 11 | 输出 | 5.1V 稳压器电压输出 |