ZHCSV61W January 1993 – July 2024 SN54LVC08A , SN74LVC08A
PRODUCTION DATA
SN54LVC08A 四通道双输入正与门旨在于 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC08A 四通道双输入正与门旨在于 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
SNx4LVC08A 器件以正逻辑执行布尔函数
。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V/5V 的混合系统环境中将此类器件用作转换器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4LVC08A | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 4.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.5mm × 3.5mm | 3.50mm × 3.50mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.9mm x 8.9mm | 8.89mm × 8.89mm | |
| J(CDIP,14) | 19.55mm x 7.9mm | 19.55mm x 6.7mm | |
| W(CFP,14) | 9.21mm x 9mm | 9.21mm x 6.28mm |
逻辑图,每个逻辑门