ZHCSV46J July   2007  – June 2025 CDCE925 , CDCEL925

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 EEPROM 规格
    7. 5.7 时序要求:CLK_IN
    8. 5.8 时序要求:SDA/SCL
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 控制终端设置
      2. 7.3.2 默认器件设置
      3. 7.3.3 SDA/SCL 串行接口
      4. 7.3.4 数据协议
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 SDA/SCL 硬件接口
    5. 7.5 编程
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 SDA/SCL 配置寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 展频时钟 (SSC)
        2. 9.2.2.2 PLL 频率规划
        3. 9.2.2.3 晶体振荡器启动
        4. 9.2.2.4 通过晶体振荡器上拉下拉进行频率调节
        5. 9.2.2.5 未使用的输入和输出
        6. 9.2.2.6 在 XO 和 VCXO 模式之间切换
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

CDCE925 和 CDCEL925 是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。CDCE925 和 CDCEL925 最多可从单个输入频率中生成五个输出时钟。借助最多两个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCEx925 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL925,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE925,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

该输入接受一个外部晶体或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了晶体输入,对于大多数应用来说,一个片上负载电容器就足够了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(即 PWM 信号)同步。

深 M/N 分频比允许从例如 27MHz 基准输入频率生成 0ppm 音频/视频、网络(WLAN、BlueTooth、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、Memory Stick)时钟。

所有 PLL 均支持 SSC(展频时钟)。SSC 可以是中心扩频或向下扩频时钟,这是降低电磁干扰 (EMI) 的常用技术。

根据 PLL 频率和分频器设置,将自动调整内部环路滤波器元件以实现高稳定性,并优化每个 PLL 的抖动传输特性。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。该器件预设为采用默认出厂配置,在安装于印刷电路板 (PCB) 前,该器件可重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程进行重新编程。所有器件设置均可通过 SDA/SCL 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

三个可自由编程的控制输入 S0、S1 和 S2 可用于选择不同的频率或更改 SSC 设置以降低 EMI,或用于其他控制功能,例如输出禁用为低电平、输出处于高阻抗状态、断电、PLL 旁路等。

CDCx925 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
CDCEx925 PW(TSSOP,16) 5.00mm × 4.40mm
有关所有可用封装,请参阅 节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
CDCE925 CDCEL925 典型应用原理图典型应用原理图