ZHCSV13E December 2023 – October 2024 UCC57102-Q1 , UCC57108-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| IVDDQ | VDD 静态电源电流 | VIN = 3.3V,EN = 5V,VDD = 6.5V | 1.4 | mA | ||
| IVDD | VDD 静态电源电流 | VIN = 3.3V,EN = 5V | 1.1 | 1.5 | mA | |
| IVDD | VDD 静态电源电流 | VIN = 0V,EN = 5V | 0.8 | 1.2 | mA | |
| IVEEQ | VEE 静态电源电流 | VIN = 0V,EN = 5V,VEE = -10V | 1.1 | mA | ||
| IVDDO | VDD 动态工作电流 | fSW = 1MHz,EN = 5V,VDD = 15V,CL = 1.8nF | 35 | mA | ||
| IDIS | VDD 禁用电流 | VIN = 3.3V,EN = 0V | 0.8 | 1.1 | mA | |
| VDD 欠压阈值和延迟 | ||||||
| VVDD_ON | VDD UVLO 上升阈值 | 8V UVLO 选项 | 7.6 | 8 | 8.4 | V |
| VVDD_OFF | VDD UVLO 下降阈值 | 8V UVLO 选项 | 6.65 | 7 | 7.35 | V |
| VVDD_HYS | VDD UVLO 阈值迟滞 | 8V UVLO 选项 | 1 | V | ||
| tUVLO2FLT | 从 UVLO 关断到 FLT 的传播延迟 | 8.4 | us | |||
| VVDD_ON | VDD UVLO 上升阈值 | 12.5V UVLO 选项 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | V |
| VVDD_OFF | VDD UVLO 下降阈值 | 12.5V UVLO 选项 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | V |
| VVDD_HYS | VDD UVLO 阈值迟滞 | 12.5V UVLO 选项 | 1.0 | V | ||
| VREF | ||||||
| VREF | 电压基准 | IREF=10mA | 5 | V | ||
| IREF | 基准输出电流 | 20 | mA | |||
| IN、EN | ||||||
| VINH | 输入高电平阈值电压 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | V | |
| VINL | 输入低电平阈值电压 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | V | |
| VIN_HYS | 输入阈值迟滞 | 1.0 | V | |||
| RIND | IN 引脚下拉电阻 | IN = EN = 3.3V | 120 | kΩ | ||
| VENH | 使能高电平阈值电压 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | V | |
| VENL | 使能低电平阈值电压 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | V | |
| VEN_HYS | 使能阈值迟滞 | 1 | V | |||
| RENU | EN 引脚上拉电阻 | EN = 0V | 400 | kΩ | ||
| VFLTth | FLT 阈值电压 | IFLT-sink = 15mA | 0.43 | 1 | V | |
| DESAT 检测 | ||||||
| ICHG | 消隐电容器充电电流 | VDESAT = 3.25V | 200 | 250 | 316 | µA |
| IDCHG | DESAT 引脚放电电流 | VDESAT = 8V | -20 | mA | ||
| VDESATTH | DESAT 检测阈值 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | V | |
| VDESLO | 当 OUT=L 时的 DESAT 电压,以 GND 为基准 | 100 | mV | |||
| tDESLEB1 (1) | 前沿消隐时间 | 150 | ns | |||
| tDESFIL(1) | DESAT 抗尖峰脉冲滤波器 | 100 | 150 | ns | ||
| tDES2OUT(1) | 从 DESAT 到输出达到 90% 时的传播延迟 | VDESAT>VDESATTH | 140 | 250 | ns | |
| tDES2FLT(1) | DESAT 到 FLT 低电平的传播延迟 | VDESATTH 到 FLT 的 90% | 135 | 250 | ns | |
| 软关断 | ||||||
| RSTO | 内部软关断下拉电阻 | 触发 DESAT,VOUT=5V | 35 | Ω | ||
| 过热保护 | ||||||
| TSD(1) | 过热阈值 | 180 | C | |||
| THYS(1) | 过热保护迟滞 | 30 | C | |||
| tOTP2FLT(1) | 从过热关断到 FLT 的传播延迟 | 过热关断到 FLT 的 90% | 8 | us | ||
| 输出驱动器级 | ||||||
| ISRCPK(1) | 峰值输出拉电流 | CVDD = 10µF,CL = 0.1µF,f = 1kHz | -3 | A | ||
| ISNKPK(1) | 峰值输出灌电流 | CVDD = 10µF,CL = 0.1µF,f = 1kHz | 3 | A | ||
| ROH | 上拉电阻 | IOUT = -500mA | 5 | Ω | ||
| ROL | 下拉电阻 | IOUT = 500mA | 1 | Ω | ||