ZHCSV13E December   2023  – October 2024 UCC57102-Q1 , UCC57108-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入级
      2. 6.3.2 使能功能
      3. 6.3.3 驱动器级
      4. 6.3.4 去饱和 (DESAT) 保护
      5. 6.3.5 故障 (FLT)
      6. 6.3.6 VREF
      7. 6.3.7 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VDD 欠压锁定
        2. 7.2.2.2 驱动电流和功率损耗
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电源相关建议

为 UCC5710x-Q1 器件推荐的辅助电源电压范围为 UVLO 至 26V。该范围的下限由 VDD 引脚电源电路块上的内部 UVLO 保护功能进行控制。只要驱动器处于 UVLO 状态,当 VDD 引脚电压低于 V(ON) 电源启动阈值时,该功能就会将输出保持在低电平,无论输入的状态如何都是如此。该范围的上限由器件 VDD 引脚建议的最大额定电压 (26V) 决定。VDD 引脚的绝对最大电压为 30V。

UVLO 保护功能还涉及迟滞功能。这意味着,当 VDD 引脚偏置电压超过了阈值电压并且器件开始运行时,如果电压下降,那么器件会继续提供正常的功能,除非压降超过迟滞规格。因此,为了避免触发器件关断,必须确保在 UVLO 或接近此范围内运行时,辅助电源输出上的电压纹波小于器件的迟滞规格。

在系统关断期间,器件会继续运行,直到 VDD 引脚电压降至 VDD UVLO 下降阈值以下,在评估系统关断时序设计要求时,必须考虑该情况。同样地,在系统启动时,只有 VDD 引脚电压超过 VDD UVLO 上升阈值后,器件才会开始运行。器件内部电路模块消耗的静态电流由 VDD 引脚提供。尽管这一事实众所周知,但要认识到 OUT 引脚提供的拉电流脉冲电荷也通过同一 VDD 引脚提供,这一点很重要。因此,每次从输出引脚 (OUT) 拉取电流时,均会通过 VDD 引脚向器件提供相应的电流脉冲。因此,必须确保在 VDD 和 GND 引脚之间提供一个本地旁路电容器,并且该电容器必须尽可能靠近器件,以便实现去耦。需要使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器。TI 建议使用两个电容器:一个 100nF 陶瓷表面贴装电容器,距离器件的 VDD 引脚不到 1mm;另一个并联添加几微法拉的陶瓷表面贴装电容器。

UCC5710x-Q1 是一款高电流栅极驱动器。如果栅极驱动器放置在远离 MOSFET 等开关功率器件的位置,则可能会形成较大的感应环路。较大的感应环路可能会导致栅极驱动器的任何和所有引脚上产生过度振铃。这可能会导致应力超过器件的建议额定值。因此,建议将栅极驱动器放置在尽可能靠近开关功率器件的位置。此外,建议使用外部栅极电阻器来抑制因高开关电流和电路板寄生元件而产生的任何振铃。