ZHCSUL8B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
DRV8334 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8334 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.8mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334 可由具有 4.5V 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制,并可为外部开关提供过驱电源电压。
DRV8334 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。
DRV8334 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| DRV8334 | HTQFP (48) | 9mm x 9mm | 7mm × 7mm |
| QFN (48) | 7mm × 7mm | 7mm × 7mm |