ZHCSUI8 December 2025 AMC0202D , AMC0302D
PRODUCTION DATA
在 典型应用 中,AMC0x02D 的高侧电源 (VDD1) 由上部栅极驱动器的浮动电源提供。
悬空接地基准 (GND1) 由连接至 AMC0x02D 负输入端 (INN) 的分流电阻器端部提供。如果使用四引脚分流器,AMC0x02D 的输入端连接至内部引线。然后,GND1 连接至分流器 INN 侧的外部引线。为了更大限度减小偏移和提高精度,请将接地连接作为单独的布线直接连接到分流电阻器。请勿在器件输入端直接将 GND1 短接至 INN;有关更多详细信息,请参阅 布局示例 一节。
使用欧姆定律计算分流电阻器 (VSHUNT) 两端的压降,得到所需的测量电流:
选择 RSHUNT 值以满足以下两个条件: