ZHCSUI8A December 2025 – June 2026 AMC0202D , AMC0302D
PRODUCTION DATA
在器件输入端(从 INP 到 INN)放置一个最小 10nF 的电容器。该电容器有助于避免在开关电容器输入级采样期间输入端出现压降。
请勿在器件输入端直接将 GND1 短接至 INN。为了获得更高精度,请将接地连接作为单独的布线直接连接到分流电阻器。更多详细信息,请参阅布局示例 部分。
AMC0x02D 器件通电时,请勿使其输入端保持断开(悬空)状态。如果器件输入端处于悬空状态,输入偏置电流可能会将输入驱动至超过工作共模输入电压的正值。这种情况会导致器件输出 模拟输出 一节中所述的失效防护电压。
通过硬短路或电阻路径将高侧接地端 (GND1) 连接到 INN。需要 INN 和 GND1 之间的直流电流路径来定义输入共模电压。不要超过 建议运行条件 表中指定的输入共模范围。