ZHCSUH5C October 2023 – September 2025 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTRIM | 出厂调整温度 (2) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=0h (VDD=3.3V),ADC tsample=12.5uS | 27 | 30 | 33 | ℃ |
| TSc | 温度系数 | -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ | -2.1 | -1.8 | -1.7 | mV/℃ |
| tSET, TS | 温度传感器稳定时间 (3) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=0h (VDD=3.3V),ADC 通道=11 | 12.5 | us | ||