ZHCSUH5C October 2023 – September 2025 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSPLLREF | SYSPLL 基准频率范围(2) | 4 | 48 | MHz | ||
| fVCO | VCO 输出频率 | 80 | 400 | MHz | ||
| fSYSPLL | SYSPLL 输出频率范围(1) | SYSPLLCLK0、SYSPLLCLK1 | 2.5 | 200 | MHz | |
| SYSPLLCLK2X | 10 | 400 | ||||
| DCPLL | SYSPLL 输出占空比 | fSYSPLLREF=32MHz,fVCO=160MHz | 45 | 55 | % | |
| JitterSYSPLL | SYSPLL RMS 周期间抖动 | fSYSPLLREF=32MHz,fVCO=80MHz | 60 | ps | ||
| SYSPLL RMS 周期抖动 | 45 | |||||
| ISYSPLL | SYSPLL 电流消耗 | fSYSPLLREF=32MHz,fVCO=160MHz | 316 | uA | ||
| tstart, SYSPLL | SYSPLL 启动时间 | fSYSPLLREF 32MHz、PDIV=3、QDIV=39、fVCO 160Mhz、±0.5% 精度 | 14 | 24 | us | |