ZHCSUC6 November 2025 AMC0381R-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 引脚间的最短空间距离 | ≥ 8 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 引脚间的最短封装表面距离 | ≥ 9.7 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 双重绝缘层的最小内部缝隙(内部间隙) | ≥ 15.4 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | ≥ 600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
| 过压类别 (符合 IEC 60664-1) |
额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-III | ||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-II | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | ||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 在交流电压下 | 2120 | VPK |
| VIOWM | 最大额定隔离 工作电压 |
在交流电压下(正弦波) | 1500 | VRMS |
| 在直流电压下 | 2120 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态 隔离电压 |
VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
7000 | VPK |
| VIMP | 最大脉冲电压(3) | 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 | 7700 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌 隔离电压(4) |
在油中进行测试(鉴定测试), 符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 波形 |
10000 | VPK |
| qpd | 视在电荷(5) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2 和 3 后, Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | pC |
| 方法 a,环境测试子组 1 后, Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | |||
| 方法 b1,预处理(类型测试)和常规测试, Vpd(ini) = 1.2 x VIOTM,tini = 1s,Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s |
≤ 5 | |||
| 方法 b2,常规测试(100% 生产)(7) Vpd(ini) = Vpd(m) = 1.2 × VIOTM,tini = tm = 1s |
≤ 5 | |||
| CIO | 势垒电容, 输入至输出(6) |
VIO = 0.5VPP (1MHz) | ≅1.5 | pF |
| RIO | 绝缘电阻, 输入至输出(6) |
VIO = 500V (TA = 25°C) | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) | > 1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 气候类别 | 55/125/21 | |||
| UL1577 | ||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5000 | VRMS |