ZHCSUC6A November 2025 – June 2026 AMC0381R-Q1
PRODUCTION DATA
下图展示了牵引逆变器的简化原理图。AMC0381R-Q1用于直流总线电压检测。在电源域中,AMC0381R-Q1直接连接在 DC(+) 和 DC(–) 之间。低侧栅极驱动器电源被调节至 5V 电平,为 AMC0381R-Q1 的高压侧供电。在隔离栅另一侧的信号域中,AMC0381R-Q1输出一个与直流总线电压成正比的电压。