ZHCSUC1B October 2024 – October 2025 AMC0311S-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0x11S-Q1 提供与输入电压成正比的单端模拟输出电压。输出以 GND2 为基准,与器件的输入进行电隔离。输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。
输出缓冲器在线性运算时,至少需要 150mV 的对地电压裕量。因此,在 REFIN 短接至 GND2 的情况下,该器件在接近 0V 的输入电压下表现出非线性行为。要将线性输入范围扩展到 0V,请将 ≥150mV 的基准电压连接到 REFIN 引脚。施加到 REFIN 引脚的电压作为失调电压添加到输出电压中,并为输出缓冲器提供余量。AMC0x11S-Q1 的输出电压等于:
如果不需要失调电压,请将 REFIN 引脚连接到 GND2。图 7-2 展示了器件的输入到输出传输特性。