ZHCSUC1B October 2024 – October 2025 AMC0211S-Q1 , AMC0311S-Q1
PRODUCTION DATA
最大直流总线电压 (960V) 下的 200μA 交叉电流要求决定了电阻分压器的总阻抗为 4.80MΩ。电阻分压器的阻抗由顶部决定(典型应用 图中的示例为 R1 和 R2)。单位电阻允许的最大压降规定为 125V。因此,电阻分压器顶部的最小单位电阻数量为 960V / 125V ≅ 8。计算出的单位值为 4.80MΩ/8 = 600kΩ,E96 系列中下一个最接近的值为 604kΩ。调整 RSNS 的大小,确保在最大直流总线电压 (960V) 时电阻器上的压降等于 VFSR。VFSR 是线性满量程电压,规格值为 2.25V。RSNS 的计算公式为:RSNS = VFSR/(VDC-link, MAX – VFSR) × RTOP。RTOP 是顶部电阻器串的总值 (8 × 604kΩ = 4.832MΩ)。计算得出的 RSNS 值为 11.35kΩ。E96 系列下一个最接近的值为 11.3kΩ。
表 8-2 总结了电阻分压器的设计。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 单位电阻值,RTOP | 604kΩ |
| RTOP 中的单位电阻数 = | 8 |
| 检测电阻值,RSNS | 11.3kΩ |
| 总电阻值 (RTOP + RSNS) | 4.843MΩ |
| 通过电阻分压器产生的电流,ICROSS | 198.2μA |
| 检测电阻 RSNS 两端产生的满标量程压降 | 2.24V |
| RTOP 单位电阻中耗散的峰值功率 | 23.7mW |
| 电阻分压器中耗散的总峰值功率 | 190.3mW |