ZHCSUC0B December 2024 – November 2025 AMC0311S
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDD1 | 高侧电源 | VDD1 至 GND1 | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | 低侧电源 | VDD2 至 GND2 | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的标称输入电压 | VIN = VINP – VSNSN | 0 | 2.56 | V | |
| VFSR | 额定线性输入电压 | VIN = VINP – VSNSN | 0(1) | 2.25 | V | |
| 参考输入 | ||||||
| VREFIN | 基准输入电压 | REFIN 至 GND2 | 0 | VDD2 | V | |
| 模拟输出 | ||||||
| CLOAD | 容性负载 | OUT 至 GND2 | 500 | pF | ||
| RLOAD | 电阻负载 | OUT 至 GND2 | 10 | 1 | kΩ | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||