ZHCSUC0B December   2024  – November 2025 AMC0211S , AMC0311S

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息(D 封装)
    5. 6.5  热性能信息(DWV 封装)
    6. 6.6  额定功率
    7. 6.7  绝缘规格(基本隔离)
    8. 6.8  绝缘规格(增强型隔离)
    9. 6.9  安全相关认证(基本隔离)
    10. 6.10 安全相关认证(增强型隔离)
    11. 6.11 安全限值(D 封装)
    12. 6.12 安全限值(DWV 封装)
    13. 6.13 电气特性
    14. 6.14 开关特性
    15. 6.15 时序图
    16. 6.16 绝缘特性曲线
    17. 6.17 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
      4. 7.3.4 基准输入
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入滤波器设计
        2. 8.2.2.2 连接 REFIN 引脚
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

最大直流链路电压 (450V) 下的 200μA 交叉电流要求决定了电阻分压器的总阻抗为 2.25MΩ。电阻分压器的阻抗由顶部决定(典型应用 图中的示例为 R1 和 R2)。单位电阻允许的最大压降规定为 125V。因此,电阻分压器顶部的最小单位电阻数量为 450V / 125V ≅ 4。计算出的单位值为 2.25MΩ/4 = 563kΩ,E96 系列中下一个最接近的值为 562kΩ。调整 RSNS 的大小,确保在最大直流链路电压 (450V) 时电阻器上的压降等于 VFSR。VFSR 是线性满量程电压,规格值为 2.25V。RSNS 的计算公式为:RSNS = VFSR/(VDC-link, MAX – VFSR) × RTOP。RTOP 是顶部电阻器串的总值 (4 × 562kΩ = 2.248MΩ)。计算得出的 RSNS 为 11.3kΩ,并与 E96 系列中的值匹配。

表 8-2 总结了电阻分压器的设计。

表 8-2 电阻器值示例
参数 值
单位电阻值,RTOP 562kΩ
RTOP 中的单位电阻数 = 4
检测电阻值,RSNS 11.3kΩ
总电阻值 (RTOP + RSNS) 2.251MΩ
通过电阻分压器产生的电流,ICROSS 199.2μA
检测电阻 RSNS 两端产生的满标量程压降 2.251V
RTOP 单位电阻中耗散的峰值功率 22.3mW
电阻分压器中耗散的总峰值功率 89.6mW