ZHCSU91A December 2023 – September 2024 LMX1214
PRODUCTION DATA
电流消耗量随设置条件的变化而变化。通过将表 8-2 中显示的所有块电流相加,用户可以对任何设置条件下的电流进行合理估算。
| 块 | 条件 | 电流 (mA) | ||
|---|---|---|---|---|
| 器件内核 | CLK_MUX = 缓冲器模式 | 294 | ||
| CLK_MUX = 分频模式 | 260 | |||
|
SYNC 窗口化 |
窗口化电路 | 窗口化电路 (CLKPOS_CAPTURE_EN=1) |
113 | |
| CLKOUT (每个有效时钟通道) |
内核 | 25 | ||
| 输出缓冲器 | CLKOUTx_EN=1 | 4+6*CLKOUTx_PWR | ||
| AUXCLKOUT | 内核 | AUXCLKOUT_EN=1 | 49 | |
| 输出缓冲器 | CML(RP=50Ω) | 16+1*AUXCLKOUT_PWR | ||
| LVDS | 12 | |||