ZHCSU63A December 2023 – November 2025 TAS5827
PRODUCTION DATA
混合调制可在不影响 THD+N 性能的情况下更大限度地降低功率损耗,并且针对电池供电类应用进行了优化。通过混合调制,TAS5827 可检测输入信号电平,并根据 PVDD 动态地调整 PWM 占空比。混合调制可实现超低空闲电流,并保持与 BD 调制相同的音频性能级别。
混合调制需要内部 DSP 来检测输入信号电平并动态地调整 PWM 占空比。若要使用混合调制,用户需要在 TAS5827 PPC3 应用中选择支持混合调制的相应处理流程。请查看 TAS5827 PPC3 应用,了解有关 TAS5827 灵活音频处理流程的更多信息。