ZHCSU19A December 2023 – November 2024 TPSI3100
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDDP | 初级侧电源电压(1) | 4.5 | 5.5 | V | |
| EN | 使能 VDRV(1) (1) |
0 | 5.5 | V | |
| CE | 芯片使能(1) | 0 | 5.5 | V | |
| PGOOD | 电源正常状态指示器(4)(1) | 0 | 5.5 | V | |
| FLTn |
故障指示器。(4)(1) FLT1(TPSI310x、TPSI311x、TPSI3133) FLT2 (TPSI311x) |
0 | 5.5 | V | |
| ALMn |
警报指示器。(4)(1) ALM1(TPSI310x、TPSI311x、TPSI3133) ALM2 (TPSI312x) |
0 | 5.5 | V | |
| CVDDP | VDDP 和 VSSP 上的去耦电容(3) | 1 | 20 | µF | |
| CDIV1(2) | VDDH 和 VDDM 之间的去耦电容(3) | 0.003 | 15 | µF | |
| CDIV2(2) | VDDM 和 VSSS 之间的去耦电容(3) | 0.1 | 40 | µF | |
| QTOTAL | 要由 VDRV 驱动的总电荷。 | 2500 | nC | ||
| RRESP | RESP 和 VSSS 之间的比较器响应电阻器。 | 0 | 1000 | kΩ | |
| IAUX | 来自 VDDM 的辅助电流。 | 0 | 5 | mA | |
| TA | 环境工作温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |