ZHCSU19A December   2023  – November 2024 TPSI3100

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 使能状态的传输
      2. 8.3.2 功率传输
      3. 8.3.3 栅极驱动器
      4. 8.3.4 芯片使能 (CE)
      5. 8.3.5 比较器
        1. 8.3.5.1 故障比较器
        2. 8.3.5.2 警报比较器
        3. 8.3.5.3 比较器抗尖峰脉冲
      6. 8.3.6 VDDP、VDDH 和 VDDM 欠压锁定 (UVLO)
      7. 8.3.7 禁止电路
      8. 8.3.8 热关断
    4. 8.4 器件操作
    5. 8.5 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 CDIV1、CDIV2 电容
        2. 9.2.2.2 启动时间和恢复时间
        3. 9.2.2.3 RSHUNT、R1 和 R2 选择
        4. 9.2.2.4 过流故障误差
        5. 9.2.2.5 过流警报误差
        6. 9.2.2.6 VDDP 电容 CVDDP
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

概述

TPSI3100 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器。当栅极驱动电压为 17V,峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 2.5A 时,可以使用大量电源开关来满足多种应用需求。TPSI3100 可通过初级侧电源自行产生次级辅助电源,因此无需隔离式次级电源偏置。TPSI3100 通过标称 5V 电源轨 (VDDM) 提供额外电源,供辅助电路使用以执行各种功能,例如电流和电压监测或远程温度检测。TPSI3100 隔离非常稳健,与使用传统机械继电器和光耦合器的隔离相比,其可靠性更高,功耗更低,且温度范围更宽。

TPSI3100 集成一个通信反向通道,该反向通道可通过开漏输出、PGOOD(电源正常状态)、FLT1(故障 1)和 ALM1(警报 1)将状态信息从次级侧传输到初级侧。两个具有集成共享电压基准的高速比较器用于将 FLT1ALM1 置为有效。当比较器输入 FLT1_CMP 超过基准电压时,驱动器立即被置为低电平,并且 FLT1 也被驱动为低电平,向系统指示发生了故障。这对于在发生紧急事件(例如过流检测)时以低延迟禁用外部开关非常有用。当比较器输入 ALM1_CMP 超过电压基准时,ALM1 信号被置为低电平,但驱动器不执行任何操作。这可用作过热或过压事件的警报或警告指示器。

TPSI310xL 系列提供基于锁存器的故障指示器。当检测到故障时,驱动器和故障指示器被置为低电平并保持锁存状态,直到 EN 被置为低电平。TPSI310x 系列具有非锁存故障指示器。如果故障事件不再存在,则 FLT1 被置为无效,并且驱动器在指定的恢复期后遵循 EN 引脚的状态。如果故障事件仍然存在,则故障指示器和驱动器都继续被置为低电平。

TPSI310xTPSI310xL 器件系列具有两种集成基准电压选项,可满足各种应用需求。

功能方框图显示初级侧包含一个发送器,该发送器将交流电驱动到集成变压器的初级绕组中,该变压器将功率从初级侧传输到次级侧。该发送器在高频(80MHz,标称值)下运行,以最佳方式驱动变压器达到其峰值效率。此外,该发送器利用展频技术显著提高 EMI 性能,使许多应用能够达到 CISPR 25 5 类标准。在传输过程中,数据信息与功率一起传输到次级侧。在次级侧,变压器次级绕组上感应的电压经过整流和倍增,并调节至 VDDH 电压电平。最后,解调器对接收到的数据信息进行解码并根据 EN 引脚的逻辑状态将 VDRV 驱动为高电平或低电平。

在每次从初级侧到次级侧的功率传输过程中,反向通道状态信息被自动采样和编码,并从次级侧发送回至初级侧,并在初级侧进行解码。