ZHCSTY6B November   2023  – July 2024 OPA2891 , OPA891

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 - OPA891
    5. 5.5 热性能信息 - OPA2891
    6. 5.6 电气特性 - RL = 150Ω
    7. 5.7 电气特性 - RL = 1kΩ
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 失调电压归零
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动容性负载
      2. 7.1.2 低通滤波器配置
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 多路复用器选型
        2. 7.2.2.2 信号源
        3. 7.2.2.3 驱动放大器
        4. 7.2.2.4 驱动放大器带宽限制
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 通用 PowerPAD™ 集成电路封装设计注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

OPA891 和 OPA2891 (OPAx891) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 OPA891 和双通道放大器 OPA2891 可提供卓越的交流性能,带宽为 140MHz,增益 (G) = 2V/V,压摆率为 105V/μs,稳定时间为 70ns (0.1%)。OPAx891 具有稳定的单位增益以及 180MHz 的带宽。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。OPAx891 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。

器件信息
器件型号 放大器 封装(1) 封装尺寸(2)
OPA891 一个 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DGN(HVSSOP,8) 3mm × 4.9mm
OPA2891 两个 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DGN(HVSSOP,8) 3mm × 4.9mm
有关更多信息,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

 

OPA891 OPA2891 超声波时间增益控制电路超声波时间增益控制电路
OPA891 OPA2891 电压噪声和电流噪声与频率间的关系电压噪声和电流噪声与频率间的关系