ZHCSTS9B December 2024 – July 2025 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
高精度可调节电流限制可实现更高的可靠性,从而可通过编程到可接受的电平,在短路或上电期间保护电源和导线。此外,电流限制还可以通过减少 PCB 布线、连接器尺寸、前一个功率级容量以及减小线规,来帮助用户节省系统成本。
电流限制提供了保护功能,可防止负载和集成的功率 FET 出现过应力。电流限制将输出电流调节到设定值,将 FLT 引脚置为有效,如果器件设置为在 SNS 引脚上输出该通道,则将 SNS 引脚上拉至 VSNSFH。
该器件可编程为通过 ILIM 引脚上的外部电阻器保持不同的电流限值。有 10 个电流限值,可以根据表 7-1 中的电阻值进行设置。建议 RILIM 电阻器的容差 ≤ 1%。
| 允许的电阻值(1) | ILIM 阈值 |
|---|---|
| 57.6kΩ | 250mA |
| 43.2kΩ | 500mA |
| 31.6kΩ | 750mA |
| 23.2kΩ | 1A |
| 16.5kΩ | 1.25A |
| 9.76kΩ | 1.5A |
| 4.87kΩ | 1.75A |
| 2.49kΩ | 2A |
| 短接至 GND (<1.1kΩ) | 2.25A |
| 开路 (> 60kΩ) | 5A |
要设置不同的浪涌电流限制和稳态电流限制,可以在器件导通时动态更改电流限制电阻。采用基于 MOSFET 的控制方案来即时更改电流限制。不过,要仔细考虑 ILIM 引脚上的元件和布局,以尽量减小引脚上的电容。ILIM 引脚上任何 ≥ 100pF 的电容都有可能影响电流限制功能。选择具有低输入电容的 MOSFET 来达成动态电流限制。
当 IOUTx 达到调节阈值电平 ICL 时,会发生电流限制事件。当 IOUT 达到电流限制阈值 ICL 时,该器件能够保持启用状态,并将 IOUTx 限制为 ICL。当器件保持启用状态(并限制 IOUT)时,由于 FET 中的功率耗散很高,有可能会触发热关断。图 7-7 示出了器件被短路启用时的调节环路响应。此图示出了节 4中列出的自动重试版本的情形。锁存版本在第一次热关断后关闭。请留意,电流峰值 (ICL_ENPS) 有可能高于调节阈值 (ICL)。
发生过流事件时,电流限制必须快速响应,以便限制短路(过热和短路启用)时出现的峰值电流。限制峰值,以确保在给定的电源电容值下电源电压不会下降。此峰值限制对于器件由直流/直流电源而不是汽车电池供电的应用尤其重要。
然而,在过载条件下,在应用电流限制之前,开关有可能会提供比电流限制调节回路阈值 (ICL) 更高的输出电流 (ICL_LINPK)。
在启用开关时,该器件会施加强下拉电阻,以限制短路事件期间的电流。在电流限制调节环路接通且开关接通之前,电流将下降到零,其行为类似于短路启用的情况。