ZHCSTS9B December 2024 – July 2025 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1、14、19、24 | NC | 不适用 | 无内部连接。 |
| 2 | EN1 | 输入 | 通道 1 激活的输入控制,内部下拉。 |
| 3 | EN2 | 输入 | 通道 2 激活的输入控制,内部下拉。 |
| 4 | EN3 | 输入 | 通道 3 激活的输入控制,内部下拉。 |
| 5 | EN4 | 输入 | 通道 4 激活的输入控制,内部下拉。 |
| 6 | SEL1 | 输入 | SNS 通道选择高位;内部下拉。 |
| 7 | SEL0 | 输入 | SNS 通道选择低位;内部下拉。 |
| 8 | DIAG_EN | 输入 | 用于诊断的启用/禁用引脚,内部下拉。 |
| 9 | FLT | 输出 | 开漏全局故障输出。以 FAULT、FLT 或故障引脚为基准。推荐的 5kΩ 至 10kΩ 上拉电阻。 |
| 10 | LPM | 输出 | 开漏 LPM 状态引脚。f如果器件处于 LPM 或睡眠状态,则由外部电源拉至高电平。当器件处于运行模式时,在内部拉至低电平。推荐的 5kΩ 至 10kΩ 上拉电阻。 |
| 11 | SNS | 输出 | SNS 电流输出。 |
| 12 | ILIM | 输出 | 可调节电流限制。将电阻器连接到芯片 GND、将引脚短接至芯片 GND 或使引脚保持开路状态,以设置电流限值。 |
| 13 | GND | 电源 | 器件地。连接到电阻器/二极管接地网络,以提供反向电池保护。 |
| 15、16 | VOUT4 | 电源 | 高侧开关通道 4 的输出,连接至负载。 |
| 17、18 | VOUT3 | 电源 | 高侧开关通道 3 的输出,连接至负载。 |
| 20、21、22、23 | VBB | 电源 | 电源 |
| 25、26 | VOUT2 | 电源 | 高侧开关通道 2 的输出,连接至负载。 |
| 27、28 | VOUT1 | 电源 | 高侧开关通道 1 的输出,连接至负载。 |
| 散热焊盘 | Pad | 电源 | 散热焊盘,内部接地短路。 |