ZHCSTR6B September   1999  – December 2025 INA146

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 放大器 A1、A2 性能
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 工作电压
      2. 6.1.2 设置增益
      3. 6.1.3 共模范围
      4. 6.1.4 失调修整
      5. 6.1.5 输入阻抗
  8. 7 器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 器件命名规则
    2. 7.2 第三方产品免责声明
    3. 7.3 文档支持
      1. 7.3.1 相关文档
    4. 7.4 接收文档更新通知
    5. 7.5 支持资源
    6. 7.6 商标
    7. 7.7 静电放电警告
    8. 7.8 术语表
  9. 8 修订历史记录
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

测试条件:TA = 25°C、VS = ±2.25V 到 ±18V 或 5V 单电源、RL = 10kΩ、VREF = VS / 2、VCM = VS / 2 以及 G = 0.1,所有芯片源位置 (CSO),除非另有说明
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VOS 偏移电压 VO RTI,VS = ±15V,VCM = 0V ±1 ±5 mV
RTI,VS = 5V,VCM = 0V ±3 ±10
偏移电压,VO1 RTI ±1
失调电压漂移  RTI,TA = –40°C 至 85°C ±10 µV/°C
PSRR 电源抑制比  RTI,VS = ±1.35V 至 ±18V ±100 ±600 µV/V
VCM 共模电压 (1) VS = ±15V,VIN = 0V -100 100 V
VS = 5V,VIN = 0V -25 19
CMRR 共模电压输出抑制 RTI,VCM = [11(VS–)–10*VREF] 至 [11*(VS+ -1)–10*VREF] ,RS = 0Ω  70 80 dB
TA = -40°C 至 85°C 64 74
差分输入阻抗 同相输入 110 kΩ
反相输入 91.7
共模输入阻抗 55 kΩ
偏置电流
IB 偏置电流间的关系 VCM = VS/2 ±50 nA
IOS 偏移电流 ±5 nA
噪声
eN 电压噪声 RTI,fB = 0.1Hz 至 10Hz 12 µVPP 
RTI,f = 1kHz 550 nV/√Hz
增益
增益  0.1 100 V/V
GE 增益误差 VO = (VS–) + 0.15V 至 (VS+) – 1V,RL = 100kΩ,G = 1 ±0.025 ±0.1 %
VO = (VS–) + 0.3V 至 (VS+) – 1.25V,RL = 10kΩ,G = 1 ±0.025 ±0.1
增益误差漂移(2) TA = -40°C 至 85°C  VO = (VS–) + 0.25V 至 (VS+) – 1V,RL = 100kΩ,G = 1 ±1 ±10 ppm/°C
VO = (VS–) + 0.5V 至 (VS+) – 1.25V,RL = 10kΩ,G = 1 ±1 ±10
增益非线性 VO = (VS–) + 0.3V 至 (VS+) – 1.25V,G = 1 ±0.001 ±0.01 FSR 百分比
输出
输出电压 RL = 100kΩ,G = 1 (VS–) + 0.15 (VS+) – 1 V
TA = -40°C 至 85°C  (VS–) + 0.25 (VS+) – 1
RL = 10kΩ,G = 1 (VS–) + 0.3 (VS+) – 1.25
TA = -40°C 至 85°C (VS–) + 0.5 (VS+) – 1.25
CL 负载电容 稳态工作模式 1 nF
ISC 短路电流 持续达 VS/2 CSO:SHE ±15 mA
CSO:TID ±27
频率响应
BW 带宽,–3dB G = 0.1 550 kHz
G = 1 50
SR 压摆率 CSO:SHE 0.45 V/µs
CSO:TID 0.3
tS 趋稳时间 达 0.1% VO = 10V 阶跃 40 µs
达 0.01% VO = 10V 阶跃 80
过载恢复 50% 输入过载 CSO:SHE 40 µs
CSO:TID 2
电源
IQ 静态电流 VIN = 0V CSO:SHE ±570 ±700 µA
CSO:TID ±250 ±700 µA
TA = -40°C 至 85°C ±750 µA
输入共模电压随输出电压的变化而变化;请参阅典型特性。
通过晶圆测试确定。