ZHCSTO1 October 2025 AMC0206M05-Q1 , AMC0306M05-Q1
PRODMIX
如果向 AMC0x06M05-Q1 施加满标量程输入信号,则该器件会每经过 128 位在 DOUT 生成一个 1 或 0。图 7-6 展示了此过程的时序图。根据所检测信号的实际极性,生成一个 1 或 0。满标量程信号定义为 |VINP – VINN| ≥ |VClipping|。通过这种方式,可以在系统级对缺少 AVDD 和满标量程输入信号进行区分。有关诊断数字位流的代码示例,请参阅使用 C2000™ 可配置逻辑块 (CLB) 诊断 ΔΣ 调制器位流 应用手册。