ZHCSTH4A March 2025 – July 2025 INA630
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VS | 电源电压 | 双电源 (–VS)、(+VS) | -20 | 20 | V |
| 单电源 VS | 40 | ||||
| INN、INP、REF、FB | 信号输入引脚 | 电压 | (–VS) – 0.5 | (+VS) + 0.5 | V |
| 电流 | -10 | 10 | mA | ||
| INN 和 INP 或 REF 和 FB 之间的差分电压 | (–VS) – 0.5 | (+VS) + 0.5 | V | ||
| OUT | 信号输出引脚 | (–VS) – 0.5 | (+VS) + 0.5 | V | |
| 输出短路(2) | 持续 | ||||
| TA | 工作温度 | -50 | 150 | °C | |
| TJ | 结温 | 175 | °C | ||
| Tstg | 存储温度 | -65 | 150 | °C | |