ZHCSTG4A October 2023 – April 2025 ADC12DJ5200-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件(采样)时钟(CLK+、CLK-) | ||||||
| tAD | 从 CLK± 上升沿(双通道模式)或上升沿和下降沿(单通道模式)到采样时刻的采样(孔径)延迟 | TAD_COARSE = 0x00,TAD_FINE = 0x00 且 TAD_INV = 0 | 360 | ps | ||
| tTAD(MAX) | 最大 tAD 调整可编程延迟,不包括时钟反相 (TAD_INV = 0) | 粗调 (TAD_COARSE = 0xFF) | 289 | ps | ||
| 精调 (TAD_FINE = 0xFF) | 4.9 | ps | ||||
| tTAD(STEP) | tAD 调整可编程延迟步长 | 粗调 (TAD_COARSE) | 1.13 | ps | ||
| 微调 (TAD_FINE) | 19 | fs | ||||
| tAJ | 孔径抖动,rms | 最小 tAD 调整粗调设置(TAD_COARSE = 0x00,TAD_INV = 0),抖动功能禁用 (ADC_DITH_EN = 0) | 50 | fs | ||
| 最小 tAD 调整粗调设置(TAD_COARSE = 0x00,TAD_INV = 0),抖动功能启用 (ADC_DITH_EN = 1) | 60 | fs | ||||
| 最大 tAD 调整粗调设置,(TAD_COARSE = 0xFF) 不包括 (TAD_INV = 0),抖动功能禁用 (ADC_DITH_EN = 0) | 65(3) | |||||
| 最大 tAD 调整粗调设置(TAD_COARSE = 0xFF) 不包括 (TAD_INV = 0),抖动功能启用 (ADC_DITH_EN = 1) | 74(3) | |||||
| 串行数据输出(DA[7:0]+、DA[7:0]–、DB[7:0]+、DB[7:0]–) | ||||||
| fSERDES | 串行输出比特率 | 1 | 17.16 | Gbps | ||
| UI | 串行输出单位间隔 | 58.2 | 1000 | ps | ||
| tTLH | 低电平到高电平转换时间(差分) | 20% 至 80%、8H8L 测试模式,17.16Gbps | 18.9 | ps | ||
| tTHL | 高电平到低电平转换时间(差分) | 20% 至 80%、8H8L 测试模式,17.16Gbps | 18.8 | ps | ||
| DDJ | 数据相关抖动峰峰值 | PRBS-7 测试模式、JMODE = 19、12.8Gbps | 9.0 | ps | ||
| PRBS-9 测试模式、JMODE = 30、17.16Gbps | 10.0 | |||||
| DCD | 奇偶抖动峰峰值 | PRBS-7 测试模式、JMODE = 19、12.8Gbps | .33 | ps | ||
| PRBS-9 测试模式、JMODE = 30、17.16Gbps | .6 | |||||
| EBUJ | 有效有界不相关抖动峰峰值 | PRBS-7 测试模式、JMODE = 19、12.8Gbps | 1.7 | ps | ||
| PRBS-9 测试模式、JMODE = 30、17.16Gbps | 1.93 | |||||
| RJ | 无界随机抖动,RMS | 8H8L 测试模式、JMODE = 19、12.8Gbps | 0.85 | ps | ||
| PRBS-9 测试模式、JMODE = 30、17.16Gbps | 0.88 | |||||
| TJ | 总抖动峰峰值,无界随机抖动部分根据 BER = 1e-15 (Q = 7.94) 定义 | PRBS-7 测试模式、JMODE = 19、12.8Gbps | 23.3 | ps | ||
| PRBS-9 测试模式、JMODE = 30、17.16Gbps | 22.6 | |||||
| ADC 内核延迟 | ||||||
| tADC | 从对参考样本进行采样的 CLK± 边沿到对 SYSREF 转换为高电平进行采样的 CLK± 边沿的确定性延迟时间(1) | JMODE = 0、30、32 | 2.5 | tCLK 周期数 | ||
| JMODE = 1、5、19、40、42、44 | -9.5 | |||||
| JMODE = 2、31、33 | 2 | |||||
| JMODE = 3、7、20 | -10 | |||||
| JMODE = 6、50 | -13.5 | |||||
| JMODE = 8、51 | -14 | |||||
| JMODE = 10、37 | 183 | |||||
| JMODE = 11、47 | 171 | |||||
| JMODE = 12、53 | 167 | |||||
| JMODE = 13、39 | 372 | |||||
| JMODE = 14、15、49 或 55 | 364 | |||||
| JMODE = 16 | 356 | |||||
| JMODE = 21、36 | 148 | |||||
| JMODE = 22、46 | 142 | |||||
| JMODE = 23、38 | 223.5 | |||||
| JMODE = 24、48 | 219.5 | |||||
| JMODE = 25、52 | 138 | |||||
| JMODE = 26、54 | 211.5 | |||||
| JMODE = 27 | 207.5 | |||||
| JMODE = 34 | 6.5 | |||||
| JMODE = 35 | 6 | |||||
| JMODE = 41、43、45 | -10.0 | |||||
| JMODE = 56、59 | 750 | |||||
| JMODE = 57、58、60 | 742 | |||||
| JMODE = 61、62、63、64、65 | 403.5 | |||||
| JMODE = 66、67、68 | 1514 | |||||
| JMODE = 69、70、71 | 777.5 | |||||
| JESD204C 和串行器延迟 | ||||||
| tTX | 从对 SYSREF 高电平进行采样的 CLK± 上升沿到 JESD204C 串行输出通道上对应 tADC 参考样本的多帧(8B/10B 编码)或扩展多块(64B/66B 编码)的第一位的延迟时间(2) | JMODE = 0 | 92 | 111 | tCLK 周期数 | |
| JMODE = 1 | 159 | 182 | ||||
| JMODE = 2 | 93 | 111 | ||||
| JMODE = 3 | 159 | 188 | ||||
| JMODE = 5 | 143 | 168 | ||||
| JMODE = 6、8、12、15、25、26 | 191 | 215 | ||||
| JMODE = 7、11、22 | 143 | 168 | ||||
| JMODE = 10 | 85 | 103 | ||||
| JMODE = 13、21、23 | 85 | 102 | ||||
| JMODE = 14、24 | 143 | 166 | ||||
| JMODE = 16、27 | 280 | 305 | ||||
| JMODE = 19、20 | 143 | 165 | ||||
| JMODE = 30、31 | 114 | 134 | ||||
| JMODE = 32、34、36 | 102 | 119 | ||||
| JMODE = 33、35、37 | 103 | 119 | ||||
| JMODE = 38 | 102 | 118 | ||||
| JMODE = 39 | 103 | 118 | ||||
| JMODE = 40 | 205 | 229 | ||||
| JMODE = 41 | 206 | 229 | ||||
| JMODE = 42、43、48 或 49 | 179 | 200 | ||||
| JMODE = 44、45、46 或 47 | 179 | 202 | ||||
| JMODE = 50、52、54 | 267 | 291 | ||||
| JMODE = 51、53、55 | 268 | 291 | ||||
| JMODE = 56、61 | 143 | 165 | ||||
| JMODE = 57、62 | 191 | 213 | ||||
| JMODE = 58、63 | 280 | 305 | ||||
| JMODE = 59、64 | 179 | 199 | ||||
| JMODE = 60 | 268 | 289 | ||||
| JMODE = 65 | 267 | 289 | ||||
| JMODE = 66、69 | 191 | 212 | ||||
| JMODE = 67、70 | 280 | 304 | ||||
| JMODE = 68 | 268 | 288 | ||||
| JMODE = 71 | 267 | 288 | ||||
| 串行编程接口 (SDO) | ||||||
| t(OZD) | 在读操作期间从第 16 个 SCLK 周期的下降沿到 SDO 从三态转换至数据生效的延迟时间 | 1 | ns | |||
| t(ODZ) | 从 SCS 上升沿到 SDO 从数据生效转换至三态的延迟时间 | 10 | ns | |||
| t(OD) | 在读操作期间从 SCLK 的下降沿到 SDO 生效的延迟时间 | 1 | 12 | ns | ||