ZHCSTG4A October 2023 – April 2025 ADC12DJ5200-SEP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200-SEP 可用作双通道 ADC,其中采样率等于在 CLK+ 和 CLK– 引脚提供的时钟频率 (fS = fCLK)。AIN± 和 BIN± 这两个输入在此模式下作为每个通道的相应输入。只需将 JMODE 设置为所需配置的适当设置即可选择此模式,如工作模式中所述。可以通过设置 DUAL_INPUT 来交换模拟输入(请参阅输入多路复用器控制寄存器)。可关闭一个通道,使 ADC12DJ5200-SEP 以双通道模式的最大采样率作为单通道运行,与以双通道模式一半速率运行的单通道模式相比,这样能够节省功耗。