ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
表 6-13 描述了地址字节,即在启动条件之后从控制器器件接收的第一个字节。地址的前四位 (MSB) 出厂预设为 1001b。地址的接下来三位由 A0 引脚控制。A0 引脚输入可以连接到 VDD、AGND、SCL 或 SDA。在每个数据帧的第一个字节期间对 A0 引脚进行采样以确定地址。该器件会锁存地址引脚的值,因此会根据表 6-14 响应该特定地址。
| 注释 | MSB | LSB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 | R/W |
| 一般地址 | 1 | 0 | 0 | 1 | 请参阅表 6-14 (目标地址列) | 0 或 1 | ||
| 广播地址 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 目标地址 | A0 引脚 |
|---|---|
| 000 | AGND |
| 001 | VDD |
| 010 | SDA |
| 011 | SCL |
DAC53xAxW 支持使用广播地址来同步更新或关闭多个 DAC53xAxW 器件。使用广播地址时,无论地址引脚状态如何,DAC53xAxW 都会进行响应。仅在写入模式下支持广播。