ZHCSTF8A November   2023  – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:电压输出
    6. 5.6  电气特性:电流输出
    7. 5.7  电气特性:比较器模式
    8. 5.8  电气特性:通用
    9. 5.9  时序要求:I2C 标准模式
    10. 5.10 时序要求:I2C 快速模式
    11. 5.11 时序要求:I2C 超快速模式
    12. 5.12 时序要求:SPI 写入操作
    13. 5.13 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 0)
    14. 5.14 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 1)
    15. 5.15 时序要求:GPIO
    16. 5.16 时序图
    17. 5.17 典型特性:电压输出
    18. 5.18 典型特性:电流输出
    19. 5.19 典型特性:比较器
    20. 5.20 典型特性:通用
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 智能数模转换器 (DAC) 架构
      2. 6.3.2 数字输入/输出
      3. 6.3.3 非易失性存储器 (NVM)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电压输出模式
        1. 6.4.1.1 电压基准和 DAC 传递函数
          1. 6.4.1.1.1 内部基准
          2. 6.4.1.1.2 电源作为基准
      2. 6.4.2 电流输出模式
      3. 6.4.3 比较器模式
        1. 6.4.3.1 可编程迟滞比较器
        2. 6.4.3.2 可编程窗口比较器
      4. 6.4.4 故障转储模式
      5. 6.4.5 应用特定模式
        1. 6.4.5.1 电压裕量和调节
          1. 6.4.5.1.1 高阻抗输出和 PROTECT 输入
          2. 6.4.5.1.2 可编程压摆率控制
        2. 6.4.5.2 函数生成
          1. 6.4.5.2.1 三角波形生成
          2. 6.4.5.2.2 锯齿波形生成
          3. 6.4.5.2.3 正弦波形生成
      6. 6.4.6 器件复位和故障管理
        1. 6.4.6.1 上电复位 (POR)
        2. 6.4.6.2 外部复位
        3. 6.4.6.3 寄存器映射锁定
        4. 6.4.6.4 NVM 循环冗余校验 (CRC)
          1. 6.4.6.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER 位
          2. 6.4.6.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT 位
      7. 6.4.7 通用输入/输出 (GPIO) 模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI 编程模式
      2. 6.5.2 I2C 编程模式
        1. 6.5.2.1 F/S 模式协议
        2. 6.5.2.2 I2C 更新序列
          1. 6.5.2.2.1 地址字节
          2. 6.5.2.2.2 命令字节
        3. 6.5.2.3 I2C 读取序列
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1  NOP 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
    2. 7.2  DAC-0-MARGIN-HIGH 寄存器(地址 = 0Dh)[复位 = 0000h]
    3. 7.3  DAC-1-MARGIN-HIGH 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 0000h]
    4. 7.4  DAC-2-MARGIN-HIGH 寄存器(地址 = 01h)[复位 = 0000h]
    5. 7.5  DAC-0-MARGIN-LOW 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = 0000h]
    6. 7.6  DAC-1-MARGIN-LOW 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 0000h]
    7. 7.7  DAC-2-MARGIN-LOW 寄存器(地址 = 02h)[复位 = 0000h]
    8. 7.8  DAC-0-GAIN-CONFIG 寄存器(地址 = 0Fh)[复位 = 0000h]
    9. 7.9  DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 0000h]
    10. 7.10 DAC-2-GAIN-CONFIG 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 0000h]
    11. 7.11 DAC-1-CMP-MODE-CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 0000h]
    12. 7.12 DAC-0-FUNC-CONFIG 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 0000h]
    13. 7.13 DAC-1-FUNC-CONFIG 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 0000h]
    14. 7.14 DAC-2-FUNC-CONFIG 寄存器(地址 = 06h)[复位 = 0000h]
    15. 7.15 DAC-0-DATA 寄存器(地址 = 1Bh)[复位 = 0000h]
    16. 7.16 DAC-1-DATA 寄存器(地址 = 1Ch)[复位 = 0000h]
    17. 7.17 DAC-2-DATA 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 0000h]
    18. 7.18 COMMON-CONFIG 寄存器(地址 = 1Fh)[复位 = 0FFFh]
    19. 7.19 COMMON-TRIGGER 寄存器(地址 = 20h)[复位 = 0000h]
    20. 7.20 COMMON-DAC-TRIG 寄存器(地址 = 21h)[复位 = 0000h]
    21. 7.21 GENERAL-STATUS 寄存器(地址 = 22h)[复位 = 20h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
    22. 7.22 CMP-STATUS 寄存器(地址 = 23h)[复位 = 000Ch]
    23. 7.23 GPIO-CONFIG 寄存器(地址 = 24h)[复位 = 0000h]
    24. 7.24 DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器(地址 = 25h)[复位 = 0000h]
    25. 7.25 INTERFACE-CONFIG 寄存器(地址 = 26h)[复位 = 0000h]
    26. 7.26 SRAM-CONFIG 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 0000h]
    27. 7.27 SRAM-DATA 寄存器(地址 = 2Ch)[复位 = 0000h]
    28. 7.28 BRDCAST-DATA 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 0000h]
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

DAC530A2W DAC532A3W DAC532A3W:YBH 封装,16 引脚 DSBGA(俯视图)图 4-1 DAC532A3W:YBH 封装,16 引脚 DSBGA(俯视图)
表 4-1 引脚功能:DAC532A3W
引脚 类型 说明
编号 名称
A1 PVDD 电源 电流源的电源。以低布线阻抗将该引脚连接至 VDD
A2 VOUT1 输出 DAC 通道 1 上的电压输出
A3 VOUT0 输出 DAC 通道 0 上的电压输出
A4 GPIO/SDO 输入/输出 通用输入/输出可配置为 LDAC、PD、PROTECT、RESET、SDO 和 STATUS。对于 STATUS 和 SDO,需使用外部上拉电阻器将引脚连接到 I/O 电压。如果未使用,需使用外部电阻器将 GPIO/SDO 引脚连接到 VDD 或 AGND。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
B1 VDD 电源 电源电压
B2 FB1 输入 通道 1 的电压反馈引脚。在电压输出模式下,连接至 VOUT1 以实现闭环放大器输出。在比较器模式下使用该引脚作为模拟输入。
B3 PGND 接地 电流源的接地返回路径。将该引脚连接到 AGND。
B4 SCL/SYNC 输出 I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
C1 AGND 接地 此器件上用于所有电路的接地参考点
C2 PVDD 电源 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。
C3 IOUT 输出 通道 2 上的电流输出
C4 A0/SDI 输入 用于 I2C 的地址配置引脚或用于 SPI 的串行数据输入。
对于 A0,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 进行地址配置(请参阅地址字节部分)。
对于 SDI,无需上拉或下拉此引脚。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
D1 CAP 电源 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。
D2 PVDD 电源 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。
D3 IOUT 输出 通道 2 上的电流输出
D4 SDA/SCLK 输入/输出 双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。在 I2C 模式下,使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
DAC530A2W DAC532A3W DAC530A2W:YBH 封装,16 引脚 DSBGA(俯视图)图 4-2 DAC530A2W:YBH 封装,16 引脚 DSBGA(俯视图)
表 4-2 引脚功能:DAC530A2W
引脚 类型 说明
编号 名称
A1 PVDD 电源 电流源的电源。以低布线阻抗将该引脚连接至 VDD
A2 VOUT1 输出 DAC 通道 1 上的电压输出
A3 NC -- 将该焊球焊接到焊盘上。
A4 GPIO/SDO 输入/输出 通用输入/输出可配置为 LDAC、PD、PROTECT、RESET、SDO 和 STATUS。对于 STATUS 和 SDO,需使用外部上拉电阻器将引脚连接到 I/O 电压。如果未使用,需使用外部电阻器将 GPIO/SDO 引脚连接到 VDD 或 AGND。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
B1 VDD 电源 电源电压
B2 FB1 输入 通道 1 的电压反馈引脚。在电压输出模式下,连接至 VOUT1 以实现闭环放大器输出。在比较器模式下使用该引脚作为模拟输入。
B3 PGND 接地 电流源的接地返回路径。将该引脚连接到 AGND。
B4 SCL/SYNC 输出 I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
C1 AGND 接地 此器件上用于所有电路的接地参考点
C2 PVDD 电源 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。
C3 IOUT 输出 通道 2 上的电流输出
C4 A0/SDI 输入 用于 I2C 的地址配置引脚或用于 SPI 的串行数据输入。
对于 A0,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 进行地址配置(请参阅地址字节部分)。
对于 SDI,无需上拉或下拉此引脚。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
D1 CAP 电源 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。
D2 PVDD 电源 电流源的电源。将该引脚连接到 VDD。
D3 IOUT 输出 通道 2 上的电流输出
D4 SDA/SCLK 输入/输出 双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。在 I2C 模式下,使用外部上拉电阻器必须将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。