ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DEV-UNLOCK | 重置 | LDAC | CLR | X | FAULT-DUMP | PROTECT | READ-ONE-TRIG | NVM-PROG | NVM-RELOAD | ||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | X-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-12 | DEV-UNLOCK | R/W | 0h | 0101:器件解锁密码 其他:不用考虑 |
| 11-8 | RESET | W | 0h | 1010:触发 POR 复位。此位会自行复位。 其他:不用考虑 |
| 7 | LDAC | R/W | 0h | 0:不触发 LDAC 操作。 1:如果 DAC-x-FUNC-CONFIG 寄存器中相应的 SYNC-CONFIG-x 位为 1,则触发 LDAC 操作。此位会自行复位。 |
| 6 | CLR | R/W | 0h | 0:DAC 寄存器和输出不受影响 1:DAC 寄存器和输出根据 DAC-x-FUNC-CONFIG 寄存器中相应的 CLR-SEL-x 位设置为零代码或中间代码。此位会自行复位。 |
| 5 | X | X | 0h | 不用考虑 |
| 4 | FAULT-DUMP | R/W | 0h | 0:不触发故障转储 1:触发故障转储序列。此位会自行复位。 |
| 3 | PROTECT | R/W | 0h | 0:不触发 PROTECT 功能 1:触发 PROTECT 功能。此位会自行复位。 |
| 2 | READ-ONE-TRIG | R/W | 0h | 0:不触发故障转储读取 1:读取 NVM 的一行进行故障转储。此位会自行复位。 |
| 1 | NVM-PROG | R/W | 0h | 0:不触发 NVM 写入 1:触发 NVM 写入。此位会自行复位。 |
| 0 | NVM-RELOAD | R/W | 0h | 0:不触发 NVM 重新加载 1:将数据从 NVM 重新加载到寄存器映射。此位会自行复位。 |