ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||
| 分辨率 | AFE532A3W | 10 | 位 | |||
| AFE432A3W | 8 | |||||
| INL | 积分非线性 | 在最小输出电压余量下,AFE532A3W | -1.25 | 1.25 | LSB | |
| 在最小输出电压余量下,AFE432A3W | -1 | 1 | ||||
| DNL | 微分非线性 | -1 | 1 | LSB | ||
| 偏移误差 | 6 | mA | ||||
| 增益误差 | 16.6 | %FSR | ||||
| 输出 | ||||||
| 输出范围(1) | IOUT-GAIN = 000b | 300 | mA | |||
| IOUT-GAIN = 001b | 220 | |||||
| 输出电压余量(2) | 300mA 时的拉电流 | 770 | 1500 | mV | ||
| 100mA 时的拉电流 | 300 | 1500 | ||||
| 输出端关断漏电流 | DAC 通道被禁用,内部下拉电阻器上的电压 | 3 | mV | |||
| 电源抑制比(直流) | DAC 位于中标度,VDD 从 3.5V 更改为 4.5V | 0.5 | LSB/V | |||
| 动态性能 | ||||||
| tsett | 输出电流稳定时间 | 1/4 至 3/4 标度和 3/4 至 1/4 标度趋稳至 1LSB,VDD = 3V,二极管负载 | 60 | µs | ||
| 1/8 至 3/8 标度和 3/8 至 1/8 标度趋稳至 1LSB,VDD = 4V,电感负载,CL = 470nF | 260 | |||||
| 过冲 | DAC 代码从 1/4 标度更改为 3/4 标度,二极管负载 | 0.7 | % | |||
| DAC 断电,满量程电流编程为 MARGIN-HIGH、压摆率设置为 32LSB 和 4µs 阶跃,DAC 上电,然后立即命令裕度启动,二极管负载 | 1 | |||||
| DAC 断电,中量程电流编程为 MARGIN-HIGH、压摆率设置为 32LSB 和 4µs 阶跃,DAC 上电,然后立即命令裕度启动,电感负载 | 1 | |||||
| DAC 处于零标度,满量程电流编程为 MARGIN-HIGH,压摆率设置为 32LSB 和 4µs 阶跃,然后命令裕度启动,二极管负载 | 1 | |||||
| DAC 处于零标度,中量程电流编程为 MARGIN-HIGH,压摆率设置为 32LSB 和 4µs 阶跃,然后命令裕度启动,电感负载,CL = 470nF |
1 | |||||
| DAC 处于满量程,零标度电流编程为 MARGIN-LOW,压摆率设置为 32LSB 和 4µs 阶跃,然后命令裕度启动,二极管负载 | -1 | |||||
| DAC 处于中标度,零标度电流编程为 MARGIN-LOW,压摆率设置为 32LSB 和 4µs 阶跃,然后命令裕度启动,电感负载,CL = 470nF |
-1 | |||||
| Vn | 输出噪声电流 (峰峰值) |
0.1Hz 至 10Hz,DAC 处于 1/4 标度, 电感负载,CL = 470nF |
50 | µAPP | ||
| 输出噪声密度 | f = 1kHz,DAC 为 1/4 标度, 电感负载,CL = 470nF |
159 | nA/√Hz | |||
| 电源抑制比(交流) | 200mV 50Hz 或 60Hz 正弦波叠加在电源电压上,DAC 处于 1/4 标度,电感负载,CL = 470nF | 1.7 | LSB/V | |||
| POWER | ||||||
| IDD | 流入 VDD 的电流(3) | 正常运行,DAC 处于中标度 | 172 | µA | ||