ZHCSTF1A November 2023 – July 2025 AFE432A3W , AFE532A3W
PRODUCTION DATA
AFEx32A3W 器件的电压输出 DAC 通道采用通道 1 上具有一个电压输出放大器和一个外部反馈引脚的串式架构。节 6.2 展示了方框图中的 DAC 架构,该架构采用 3V 至 5.5V 电源供电。DAC 的内部电压基准为 1.21V。或者,使用电源作为基准。电压输出模式支持多个可编程输出范围。
AFEx32A3W 器件在 VDD 关闭时支持高阻态输出,能够在强制电压高达 1.25V 的条件下在输出引脚上保持极低的泄漏电流。默认情况下,DAC 输出引脚也以高阻抗模式启动,这使得这些器件非常适合电压裕量和调节应用。要将加电模式更改为 10kΩ GND 或 100kΩ GND,需对 COMMON-CONFIG 寄存器中相应的 DAC-PDN-x 字段进行编程,并将这些位加载到器件 NVM 中。
AFEx32A3W 器件支持通道 1 上的比较器模式。FB1 引脚用作比较器的输入。DAC 架构支持使用寄存器设置反转比较器输出。比较器输出可以是推挽式或开漏式。比较器模式支持使用裕度高 和裕度低 寄存器字段的可编程迟滞、锁存比较器和窗口比较器。比较器输出可由器件在内部访问。
AFEx32A3W 支持通道 1 上的 ADC 输入。在此模式下将 FB1 拉至 VDD,并使用 VOUT1/AIN1 引脚作为模拟输入。要启用 ADC 模式,必须将该通道配置为比较器。通道 0 充当闭环缓冲电压输出 DAC。
通道 2 用作电流源,在 300mA 输出时具有最小 770mV 余量。在使用电流输出时,请确保器件的结温保持在建议的限值范围内。
AFEx32A3W 器件包括一个智能 功能集,可实现无处理器 运行和高度集成。NVM 支持可预测的启动。当没有处理器或处理器或软件出现故障时,GPIO 会在没有 SPI 或 I2C 接口的情况下触发 DAC 输出。集成功能和 FB1 引脚可为控制应用启用 PWM 输出。