ZHCSTD0A October 2023 – April 2024 SN74LVC2G100-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| fclock | 时钟频率 | 1.2V ± 0.1V | 10 | MHz | |||
| 1.5V ± 0.15 V | 44 | ||||||
| 1.8V ± 0.15 V | 73 | MHz | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 150 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 150 | ||||||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 为低电平 | 1.2V ± 0.1V | 4.3 | ns | ||
| 1.5V ± 0.15 V | 1.6 | ||||||
| 1.8V ± 0.15 V | 4.1 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 3.3 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 3.3 | ||||||
| CLK | 1.2V ± 0.1V | 6.95 | |||||
| 1.5V ± 0.15 V | 2.75 | ||||||
| 1.8V ± 0.15 V | 4.1 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 3.3 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 3.3 | ||||||
| tSU | CLK↑ 前的建立时间 | DAx、DBx 和 DCx | 1.2V ± 0.1V | 26.4 | ns | ||
| 1.5V ± 0.15 V | 12.8 | ||||||
| 1.8V ± 0.15 V | 8.34 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 6.03 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 6.03 | ||||||
| DDx | 1.2V ± 0.1V | 20.3 | ns | ||||
| 1.5V ± 0.15 V | 10.793 | ||||||
| 1.8V ± 0.15 V | 6.66 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 4.824 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 4.824 | ||||||
| CLR 无效 | 1.2V ± 0.1V | 11.6 | ns | ||||
| 1.5V ± 0.15 V | 8.79 | ||||||
| 1.8V ± 0.15 V | 4.34 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 2.51 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 2.324 | ||||||
| tH | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | DAx、DBx 和 DCx | 1.2V ± 0.1V | 0 | ns | ||
| 1.5V ± 0.15 V | 0 | ||||||
| 1.8V ± 0.15V | 1 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 1 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 1 | ||||||
| DDx | 1.2V ± 0.1V | 0 | |||||
| 1.5V ± 0.15 V | 0 | ||||||
| 1.8V ± 0.15 V | 0.7 | ||||||
| 2.5V ± 0.2V | 0.7 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.7 | ||||||