ZHCSTD0A October 2023 – April 2024 SN74LVC2G100-Q1
PRODUCTION DATA
对于下表中列出的示例,波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tt ≤ 2.5ns。
输出单独测量,每次测量一个输入转换。
| VCC | Vt | RL | CL | ΔV |
|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | VCC/2 | 2kΩ | 15pF | 0.1V |
| 1.5V ± 0.12V | VCC/2 | 2kΩ | 15pF | 0.1V |
| 1.8V ± 0.15V | VCC/2 | 1kΩ | 30pF | 0.15V |
| 2.5V ± 0.2V | VCC/2 | 500Ω | 30pF | 0.15V |
| 2.7V | 1.5V | 500Ω | 50pF | 0.3V |
| 3.3V ± 0.3V | 1.5V | 500Ω | 50pF | 0.3V |