ZHCSTC0A March   2024  – December 2024 TLV1871 , TLV1872

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚配置:TLV1871 单通道
    2.     引脚配置:TLV1872 双通道
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 独立电源
      2. 6.4.2 上电复位 (POR)
      3. 6.4.3 输入
        1. 6.4.3.1 轨到轨输入
        2. 6.4.3.2 未使用的输入
      4. 6.4.4 推挽输出
      5. 6.4.5 ESD 保护
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本的比较器定义
        1. 7.1.1.1 操作
        2. 7.1.1.2 传播延迟
        3. 7.1.1.3 过驱电压
      2. 7.1.2 迟滞
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 精确的双极过零检测器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

独立电源

TLV187x 具有独特的“悬空”输出级,输入和输出具有单独的电源,从而可以在不需要外部电平转换的情况下达到所需的输出电平。这样就可以使用双电源以及专为直接驱动处理器、ASIC 或栅极驱动器而设计的以接地为基准的低电压逻辑输出,来直接检测双极输入信号。

VCCI 和 VEEI 引脚为输入级和比较器内核提供电源。VCCO 和 VEEO 引脚为输出级提供电源并设置输出摆幅。

VCCO 和 VEEO 引脚受到 VEEI 和 VCCI 引脚的限制。有关规格信息,请参阅绝对最大额定值和建议运行条件表。以下是对这些限制的总结。

TLV1871 TLV1872 电源限制的图形视图图 6-2 电源限制的图形视图

VCCI 是输入级的正电源,用于设置正输入电压范围(正 VCM)。为了确立总工作电压 (VS),VCCI 必须比 VEEI 至少高 2.7V,最多不超过 40V。

VCCO 是输出级的正电源,用于设置输出高电压电平 (VOH)。VCCO 必须比 VEEO 至少高 2.7V,最多不超过 VCCI。

VEEO 是输出级的负电源,用于设置输出低电压电平 (VOL)。VEEO 引脚必须等于或大于 VEEI 引脚,且 VEEI 和 VEEO 引脚之间的最大差值为 +18V。

VEEI 为输入级的负电源,用于设置负输入电压范围(负 VCM)。VEEI 引脚是器件的最大负值“基板”电源。因此,VEEI 引脚必须处于最大负值电路电势下。使用任何电源引脚组合时,整个器件的电压都不得超过 40V。

例如,如果一个应用的输入级为 VCCI = +15V、VEEI = -15V,输出级采用单电源且 VCCO = +3.3V、VEEO = GND,这是可以接受的。

但是,如果一个应用的 VCCI = +5V、VEEI = GND,输出级采用双电源且 VCCO = +12V、VEEO = -12V,这是不可以的,因为这违反了以下规则:VEEO >= VEEI(VEEI 不是最低负电势)和 VCCI < VCCO。如果 VCCI 改为连接至 +12V 电源,而 VEEI 连接 -12V 电源,则这是可以接受的。

相反,如果一个负输入电压应用的 VCCI = GND、VEEI = -12V,且输出级采用单电源,VCCO = +3V、VEEO = GND,这是不可接受的,因为这违反了 VCCO >= VCCI(VEEO 大于 VCCI)规则。在这种情况下,应改为将 VCCI 连接到 +3V 输出电源,这是可以接受的 (VCCI = VCCO)。

只要 VCCO 小于或等于 VCCI (VCCO <= VCCI),也可以使用单电源应用,VEEO 和 VEEI 都连接在 GND。因此,VCCO = +3V 和 VCCI = +12V 是可以接受的,但 VCCO = +12V 和 VCCI = +3V 是不可接受的(应该改为将 VCCI 连接到 +12V,使其可接受)。

只要遵循上述条件(VCCI >= +5V 和 VEEO > VEEI)且 VEEO 和 VCCO 之间的最小电压为 +2.7V,那么也可以使输出摆幅介于两个正电压值(例如 +2V 和 +5V,即 VEEO = +2V,VCCO = +5V)之间。