ZHCSTC0A March 2024 – December 2024 TLV1871 , TLV1872
PRODMIX
如果所施加的差分输入电压接近比较器的失调电压,则基本比较器配置会产生有噪声的“抖动”输出。该情况通常在输入信号非常缓慢地超过比较器的开关阈值时发生。向比较器添加外部迟滞可防止出现这个问题。
由于 TLV187x 具有 2.7mV 的超小内部迟滞,因此可以通过正反馈环路形式施加外部迟滞,从而根据电流输出状态调整比较器的跳变点。
图 7-2 展示了迟滞传递曲线。该曲线是一个涉及三个分量的函数:VTH、VOS 和 VHYST:
图 7-2 迟滞传递曲线更多相关信息,请参阅应用手册 SBOA219“具有/不具有迟滞功能的比较器电路”。